10223352
27CINCH03
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,7893 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 2.8 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.11 in |
Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
Długość kotwy | 12.1 mm |
Długość kotwy | 0.476 in |
Średnica łba | 9.5 mm |
Średnica łba | 0.374 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.9 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.114 in |
Rodzaj nitu | Zaciskowe |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Naturalny |
Materiał | Nylon |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.