Menu Search

Nit rozprężny 6.4 mm 0.5 mm 4.4 mm Nylon Naturalny

Te jednoelementowe formowane nylonowe nity zaciskowe do paneli stanowią mocne i wydajne mocowanie. Należy umieścić nit w nawierconym otworze i uderzyć jego łeb młotkiem lub innym narzędziem, aby nit się zacisnął.
Numer produktu Essentra:

10223369

Numer produktu produkcyjny:

27CINCH04

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,6498 zł
5000 - 19999 0,5848 zł
20000 + 0,5263 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

649,80 zł

1000 x 0,6498 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 0.5 - 4.4 mm
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Długość kotwy 14.1 mm
Średnica łba 15.9 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Rodzaj nitu Zaciskowe
Kształt główki nitu Okrągłe
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt