Menu Search

Nit nieprzelotowy 6.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Naturalny

Nity jednostronne są przydatne, gdy do zespołu można uzyskać dostęp tylko z jednej strony. Wykonane są z nylonu w kolorze naturalnym, dzięki czemu zapewniają mocne, lekkie połączenie oraz dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10280973

Numer produktu produkcyjny:

497531

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3557 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 355,70 zł

1000 x 1,3557 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 5.0 - 9.0 mm
Średnica pasującego otworu 6.1 mm
Średnica łba 13.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Rodzaj nitu Nit zrywalny
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Materiał Nylon
Pełny materiał Nylon 6/6

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt