10406816
61BR250157236
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 999 | 1,6738 zł |
1000 - 4999 | 1,1956 zł |
5000 - 9999 | 1,0264 zł |
10000 + | 0,8973 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pasujący zakres grubości paneli | 4.0 - 6.0 mm |
---|---|
Pasujący zakres grubości paneli | 0.157 - 0.236 in |
Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
Długość kotwy | 17.8 mm |
Długość kotwy | 0.701 in |
Średnica łba | 16.8 mm |
Średnica łba | 0.661 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Rodzaj nitu | Nit zrywalny |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Czarny |
Materiał | Nylon; acetal |
Pełny materiał | Nylon; acetal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.