Menu Search

Nit nieprzelotowy 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Biały

Nity jednostronne są przydatne, gdy do zespołu można uzyskać dostęp tylko z jednej strony. Wykonane są z białego poliwęglanu i nylonu, dzięki czemu zapewniają mocne, lekkie połączenie oraz dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10311172

Numer produktu produkcyjny:

CR32-3-2

200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,4641 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

146,41 zł

100 x 1,4641 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 6.5 - 9.5 mm
Średnica pasującego otworu 3.3 mm
Długość kotwy 12.7 mm
Średnica łba 6.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.4 mm
Rodzaj nitu Nit zrywalny
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Biały
Materiał Nylon; PC
Pełny materiał Nylon 6, poliwęglan

Produkt CR32-3-2 zastępuje:

Nit wciskany 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Biały
Numer produktu Essentra: 10357262
Numer produktu produkcyjny: 171331311322

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt