Menu Search

Nit nieprzelotowy 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Czarny

Nity jednostronne są przydatne, gdy do zespołu można uzyskać dostęp tylko z jednej strony. Wykonane są z czarnego poliwęglanu i nylonu, dzięki czemu zapewniają mocne, lekkie połączenie oraz dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10311189

Numer produktu produkcyjny:

CR40-1-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

165,94 zł

100 x 1,6594 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 3.5 mm
Średnica pasującego otworu 4.1 mm
Długość kotwy 6.4 mm
Średnica łba 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.8 mm
Rodzaj nitu Nit zrywalny
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Materiał Nylon; PC
Pełny materiał Nylon 6, poliwęglan

Produkt CR40-1-1 zastępuje:

Nit wciskany 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Czarny
Numer produktu Essentra: 10629543
Numer produktu produkcyjny: 171416469922

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt