Menu Search

Nit nieprzelotowy 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Czarny

Nity jednostronne są przydatne, gdy do zespołu można uzyskać dostęp tylko z jednej strony. Wykonane są z czarnego poliwęglanu i nylonu, dzięki czemu zapewniają mocne, lekkie połączenie oraz dobrą izolację termiczną i elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10153208

Numer produktu produkcyjny:

CR56-1-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 500

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 5.0 mm
Średnica pasującego otworu 5.7 mm
Długość kotwy 9.6 mm
Średnica łba 12.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.2 mm
Rodzaj nitu Nit zrywalny
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Materiał Nylon; PC
Pełny materiał Nylon 6, poliwęglan

Produkt CR56-1-1 zastępuje:

Nit wciskany 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon; PC Czarny
Numer produktu Essentra: 10357446
Numer produktu produkcyjny: 171579669922

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt