Menu Search

Nit wciskany 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturalny

Nit zatrzaskowy wykonany z czarnego nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V0. To szybkie i ekonomiczne rozwiązanie. Możliwość montażu bez narzędzi. Ten dwuelementowy element odlewany jest wstępnie złożony i gotowy do użycia. Wyposażony w specjalnie zaprojektowane nóżki, które rozszerzają się i mocno blokują części elementu w miejscu docelowym.
Numer produktu Essentra:

10223574

Numer produktu produkcyjny:

27KY2190312

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3109 zł
5000 - 19999 0,2798 zł
20000 + 0,2518 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

310,90 zł

1000 x 0,3109 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 5.6 mm
Grubość panelu 7.9 mm
Średnica łba 8.7 mm
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Rodzaj nitu Klipy z podwieszanym oczkiem
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt