Menu Search

Nit wciskany 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Naturalny

Nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego, taniego elementu złącznego montowanego bez użycia narzędzi. Te nity z łbem kopułkowym wykonano z czarnego nylonu 6/66, RMS-103. Wykazują się dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10223604

Numer produktu produkcyjny:

27KY2500156

225 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3626 zł
5000 - 19999 0,3263 zł
20000 + 0,2937 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

362,60 zł

1000 x 0,3626 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Grubość panelu 4.0 mm
Średnica łba 12.7 mm
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Rodzaj nitu Klipy z podwieszanym oczkiem
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt