Menu Search

Nit wciskany 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Naturalny

These rivets go into a 0.250 in diameter hole with a 4.7 mm | 0.187 in panel thickness range.
Numer produktu Essentra:

10223611

Numer produktu produkcyjny:

27KY2500187

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3626 zł
5000 - 19999 0,3263 zł
20000 + 0,2937 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

362,60 zł

1000 x 0,3626 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Grubość panelu 4.7 mm
Średnica łba 12.7 mm
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790
Rodzaj nitu Klipy z podwieszanym oczkiem
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt