Menu Search

Nit wciskany 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm POM Naturalny

Nit wciskany wykonany z białego nylonu 6. Instalacja przez umieszczenie w otworze i wciśnięcie trzpienia.
Numer produktu Essentra:

10088661

Numer produktu produkcyjny:

137002000005

93500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5675 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

283,75 zł

500 x 0,5675 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 3.9 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 5.0 mm
Długość kotwy 14.0 mm
Średnica łba 9.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliformaldehyd
Standard palności materiału UL94 HB
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt