10366301
27SNC1870032
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3852 zł |
5000 - 19999 | 0,3466 zł |
20000 + | 0,312 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego otworu | 4.7 mm |
---|---|
Średnica pasującego otworu | 0.185 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 in |
Długość kotwy | 8 mm |
Długość kotwy | 0.315 in |
Średnica łba | 8 mm |
Średnica łba | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Acetal |
Rodzaj nitu | Kołek mocujący |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.