Menu Search

Nit wciskany 6.4 mm 4.7 mm 4.7 mm Acetal Naturalny

Nit wciskany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10366455

Numer produktu produkcyjny:

27SNC2500187

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5325 zł
5000 - 19999 0,4792 zł
20000 + 0,4313 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

532,50 zł

1000 x 0,5325 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 6.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.7 mm
Długość kotwy 13.9 mm
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Acetal
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt