10002452
DF-137-020
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4434 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pasującego otworu | 3.9 mm |
---|---|
Średnica pasującego otworu | 0.154 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.0 - 5.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.039 - 0.197 in |
Długość kotwy | 14.0 mm |
Długość kotwy | 0.551 in |
Średnica łba | 9.0 mm |
Średnica łba | 0.354 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Acetal |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Rodzaj nitu | Kołek mocujący |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.