Menu Search

Nit wciskany 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Naturalny

Ten nit wciskany jest wykonany z białego nylonu 6/6. Ma łeb rozetkowy. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Nadaje się do zastosowań wymagających elementu złącznego szybko mocowanego bez użycia narzędzi. Instalacja nitu polega na umieszczeniu go w elemencie i wciśnięciu łba.
Numer produktu Essentra:

10002520

Numer produktu produkcyjny:

DFVO-137-020

4200 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5187 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

518,70 zł

1000 x 0,5187 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 3.9 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 5.0 mm
Długość kotwy 14.0 mm
Średnica łba 9.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt