Menu Search

Nit wciskany 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nylon Naturalny

Ten nit wciskany jest wykonany z czarnego nylonu 6/6. Ma łeb rozetkowy. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10002544

Numer produktu produkcyjny:

DFVO-137-031

70 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6247 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

624,70 zł

1000 x 0,6247 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 5.5 mm
Długość kotwy 15.0 mm
Średnica łba 11.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.9 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt