Menu Search

Nit wciskany 5.6 mm 3.5 mm 5.0 mm Nylon Naturalny

This versatile push rivet is made from natural Nylon, has a wide, flat head and can be inserted into either a square or round shaped hole. Rated to UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10021842

Numer produktu produkcyjny:

PPR-10

800 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5731 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

573,10 zł

1000 x 0,5731 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kształt otworu montażowego Okrągły/kwadratowy
Średnica otworu A 6.4 mm
Średnica otworu B 5.6 mm
Zakres grubości panelu 3.5 - 5.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Średnica główki trzpienia 10.9 mm
Wysokość główki trzpienia 1.0 mm
Nit wstępnie zmontowany Tak
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt