Menu Search

Nit rozprężny 2.5 mm 8.9 mm Nylon Czarny

Nity wciskane samonaprowadzające mogą służyć do spięcia wielu blach; ni umieszcza się w otworze i naciska jego łeb. Wykonano z czarnego nylonu.
Numer produktu Essentra:

10278765

Numer produktu produkcyjny:

495204

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,1433 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 143,30 zł

1000 x 2,1433 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 18.5 mm
Średnica łba 15.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.5 - 8.9 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.3 mm
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj nitu Nit wytrzymały
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt