Menu Search

Nit rozprężny 1.5 mm 7.6 mm Nylon Czarny

Nity wciskane samonaprowadzające mogą służyć do spięcia wielu blach; ni umieszcza się w otworze i naciska jego łeb. Wykonano z czarnego nylonu.
Numer produktu Essentra:

10278772

Numer produktu produkcyjny:

495205

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,4015 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 401,50 zł

1000 x 2,4015 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 20.4 mm
Średnica łba 17.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 7.6 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.3 mm
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj nitu Nit wytrzymały
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt