Menu Search

Nit rozprężny 4.0 mm 8.0 mm Nylon Czarny

Nity wciskane samonaprowadzające mogą służyć do spięcia wielu blach; ni umieszcza się w otworze i naciska jego łeb. Wykonano z czarnego nylonu.
Numer produktu Essentra:

10278833

Numer produktu produkcyjny:

495211

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,8147 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 814,70 zł

1000 x 2,8147 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 23.0 mm
Średnica łba 18.2 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.0 - 8.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 8 - 8.0 mm
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj nitu Nit wytrzymały
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 HB
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt