10278857
495213
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 2,1433 zł |
5000 + | 1,7688 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 20.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.787 in |
Średnica łba | 16.0 mm |
Średnica łba | 0.63 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.102 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.0 - 7.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.118 - 0.276 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 9 - 9.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.354 - 0.354 in |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj nitu | Nit wytrzymały |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.