10278871
495215
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4919 zł |
5000 + | 2,04 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 23.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.906 in |
Średnica łba | 17.9 mm |
Średnica łba | 0.705 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.5 - 7.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.138 - 0.276 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 9.5 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.374 in |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj nitu | Nit wytrzymały |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.