10278895
495217
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 4,7902 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 50.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 1.969 in |
Średnica łba | 30.0 mm |
Średnica łba | 1.181 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 29.0 - 31.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.142 - 1.22 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 11.5 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.453 in |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj nitu | Nit wytrzymały |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.