10036259
TR-2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7572 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 22.8 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.898 in |
Średnica łba | 25.0 mm |
Średnica łba | 0.984 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.5 - 8.9 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.098 - 0.35 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.3 - 7 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.248 - 0.276 in |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj nitu | O zwiększonej wytrzymałości |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 HB |