10036303
TRM-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6858 zł |
5000 - 9999 | 0,5858 zł |
10000 - 19999 | 0,5325 zł |
20000 + | 0,4841 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 8.1 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.319 in |
Średnica łba | 5.5 mm |
Średnica łba | 0.217 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.7 - 3.3 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.106 - 0.13 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.1 - 3.3 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.122 - 0.128 in |
Kształt główki nitu | Płaski |
Rodzaj nitu | Miniaturowy o zwiększonej wytrzymałości |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.