Menu Search

Nit rozprężny 6.7 mm 7.4 mm Nylon Czarny

Mocne miniaturowe nity zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających szybkiego montażu bez narzędzi. Artykuł wykonano z nylonu stabilizowanego termicznie, co zapewnia mu większą odporność na ciepło i sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w układach elektrycznych i elektronicznych. Materiał klasy UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10036334

Numer produktu produkcyjny:

TRM-7

290 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,7165 zł
5000 - 9999 0,6083 zł
10000 - 19999 0,5429 zł
20000 + 0,49 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

716,50 zł

1000 x 0,7165 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 11.9 mm
Średnica łba 7.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 6.7 - 7.4 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.7 - 3.9 mm
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj nitu Miniaturowy o zwiększonej wytrzymałości
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt