Menu Search

Nit wciskany 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon Czarny

Nit wciskany z czarnego nylonu. Stanowi szybkie, ekonomiczne i trwałe mocowanie. Nit rozszerza się wewnątrz otworu, zapewniając trwałe połączenie. Oferuje dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Narzędzie instalacyjne ułatwia szybki montaż zalecaną metodą.
Numer produktu Essentra:

10066430

Numer produktu produkcyjny:

093000769902

175 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,3582 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

339,55 zł

250 x 1,3582 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 7.4 mm
Średnica pasującego otworu 5.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 5.0 mm
Średnica łba 7.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt