10066447
093000800002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,3024 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.433 in |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.0 - 8.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.157 - 0.343 in |
Średnica łba | 7.1 mm |
Średnica łba | 0.28 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.047 in |
Rodzaj nitu | Rozkładający się |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.