Menu Search

Nit wciskany 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Biały

Ten wciskany element mocujący jest przeznaczony do tworzenia szybkich połączeń przez wciśnięcie i zablokowanie we wstępnie nawierconych otworach – charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję. Wykonano z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10119419

Numer produktu produkcyjny:

093000811302

150 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,2536 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

313,40 zł

250 x 1,2536 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 11.0 mm
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.0 - 8.7 mm
Średnica łba 7.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.2 mm
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Biały
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt