Menu Search

Nit wciskany 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Naturalny

Ten nit wciskany jest wykonany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Ma łeb rozetkowy. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10066485

Numer produktu produkcyjny:

093001800002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,994 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

498,50 zł

250 x 1,994 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 17.5 mm
Średnica pasującego otworu 7.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.0 - 12.0 mm
Średnica łba 18 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt