Menu Search

Nit wciskany 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Biały

Ten wciskany element mocujący jest przeznaczony do tworzenia szybkich połączeń przez wciśnięcie i zablokowanie we wstępnie nawierconych otworach – charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję. Wykonano z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10119433

Numer produktu produkcyjny:

093001811302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

564,75 zł

250 x 2,259 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 17.5 mm
Średnica pasującego otworu 7.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.0 - 12.0 mm
Średnica łba 17.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Biały
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt