Menu Search

Nit wciskany 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Szary

Nit wciskany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10119464

Numer produktu produkcyjny:

093002426102

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,2355 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

308,88 zł

250 x 1,2355 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.0 mm
Średnica pasującego otworu 6.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.0 - 7.0 mm
Średnica łba 11.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Szary
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt