Menu Search

Nit wciskany 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Szary

Nit wciskany z czarnego nylonu 6/6. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10119501

Numer produktu produkcyjny:

093012026102

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,3067 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

76,68 zł

250 x 0,3067 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 6.8 mm
Średnica pasującego otworu 3.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 5.0 mm
Średnica łba 6.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Szary
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt