Menu Search

Nit wciskany 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Czarny

Nit wciskany z nylonu w kolorze naturalnym. Stanowi szybkie, ekonomiczne i trwałe mocowanie. Nit rozszerza się wewnątrz otworu, zapewniając trwałe połączenie. Oferuje dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Narzędzie instalacyjne ułatwia szybki montaż zalecaną metodą.
Numer produktu Essentra:

10066577

Numer produktu produkcyjny:

093012059902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,2719 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

67,98 zł

250 x 0,2719 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 6.8 mm
Średnica pasującego otworu 3.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 5.0 mm
Średnica łba 6.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt