Menu Search

Nit wciskany 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Czarny

Nit wciskany z nylonu w kolorze naturalnym. Stanowi szybkie, ekonomiczne i trwałe mocowanie. Nit rozszerza się wewnątrz otworu, zapewniając trwałe połączenie. Oferuje dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Narzędzie instalacyjne ułatwia szybki montaż zalecaną metodą.
Numer produktu Essentra:

10066614

Numer produktu produkcyjny:

093014059902

3650 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,4099 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

102,48 zł

250 x 0,4099 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 9.2 mm
Średnica pasującego otworu 5.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 7.0 mm
Średnica łba 8.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.8 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt