Menu Search

Nit wciskany 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Biały

Ten wciskany element mocujący jest przeznaczony do tworzenia szybkich połączeń przez wciśnięcie i zablokowanie we wstępnie nawierconych otworach – charakteryzuje się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję. Wykonano z nylonu w kolorze naturalnym.
Numer produktu Essentra:

10119556

Numer produktu produkcyjny:

093015011302

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,5577 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

139,43 zł

250 x 0,5577 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.5 mm
Średnica pasującego otworu 6.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 8.0 mm
Średnica łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.2 mm
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Biały
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt