10066645
093016000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,6024 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.8 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.465 in |
Średnica pasującego otworu | 7.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.276 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.5 - 9.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.098 - 0.354 in |
Średnica łba | 12.0 mm |
Średnica łba | 0.472 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.102 in |
Rodzaj nitu | Rozkładający się |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.