Menu Search

Nit wciskany 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Szary

Ten nit wciskany jest wykonany z czarnego nylonu 6/6. Ma łeb okrągły. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Nadaje się do zastosowań wymagających elementu złącznego szybko mocowanego bez użycia narzędzi. Instalacja nitu polega na umieszczeniu go w elemencie i wciśnięciu łba.
Numer produktu Essentra:

10119600

Numer produktu produkcyjny:

093017026102

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,8366 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

209,15 zł

250 x 0,8366 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 13.0 mm
Średnica pasującego otworu 8.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.0 - 10.0 mm
Średnica łba 13.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Szary
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt