10066676
093017059902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,739 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 13.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.512 in |
Średnica pasującego otworu | 8.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.315 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.0 - 10.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.118 - 0.394 in |
Średnica łba | 13.5 mm |
Średnica łba | 0.531 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.118 in |
Rodzaj nitu | Rozkładający się |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.