Menu Search

Nit wciskany 4.0 mm 5.5 mm 9.7 mm Nylon Naturalny

Nit wciskany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10406892

Numer produktu produkcyjny:

61PR100800

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3245 zł
5000 - 19999 0,292 zł
20000 + 0,2628 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

324,50 zł

1000 x 0,3245 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.7 mm
Średnica pasującego otworu 4.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 5.5 - 9.7 mm
Średnica łba 5.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt