Menu Search

Nit wciskany 4.8 mm 9.5 mm 12.7 mm Nylon Naturalny

Ten nit wciskany jest wykonany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Ma łeb płaski. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10406922

Numer produktu produkcyjny:

61PR300500

180 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,4418 zł
2500 - 9999 0,3976 zł
10000 + 0,3578 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

220,90 zł

500 x 0,4418 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 15.9 mm
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 9.5 - 12.7 mm
Średnica łba 7.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt