10406946
61PR400700
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4143 zł |
5000 - 19999 | 0,3729 zł |
20000 + | 0,3356 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 15.9 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.626 in |
Średnica pasującego otworu | 6.2 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.244 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.6 - 14 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.142 - 0.551 in |
Średnica łba | 9.5 mm |
Średnica łba | 0.374 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Rodzaj nitu | Rozkładający się |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.