Menu Search

Nit wciskany 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon Naturalny

Nit wciskany z nylonu 6/6 w kolorze naturalnym. Element instaluje się poprzez umieszczenie w otworze i wciśnięcie w niego trzpienia, co powoduje rozszerzenie nóżek i zablokowanie nitu.
Numer produktu Essentra:

10406953

Numer produktu produkcyjny:

61PR700300

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,4672 zł
2500 - 9999 0,4205 zł
10000 + 0,3784 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

233,60 zł

500 x 0,4672 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 11.9 mm
Średnica pasującego otworu 5.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.2 - 7.9 mm
Średnica łba 11.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.9 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt