Menu Search

Nit wciskany 5.5 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Naturalny

Ten nit wciskany wykonano z nylonu w kolorze naturalnym. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację.
Numer produktu Essentra:

10163627

Numer produktu produkcyjny:

PPR-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1016 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 101,60 zł

1000 x 1,1016 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 11.4 mm
Średnica pasującego otworu 5.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.5 - 4.0 mm
Średnica łba 9.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt