10163719
PPR-4850B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7167 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 5.1 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.201 in |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.3 - 3.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.051 - 0.118 in |
Średnica łba | 9.9 mm |
Średnica łba | 0.39 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.13 in |
Rodzaj nitu | Kołek mocujący |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.