10163689
PPR-4B
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,2816 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 15.8 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.622 in |
Średnica pasującego otworu | 6.4 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.252 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 7.1 - 12.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.28 - 0.5 in |
Średnica łba | 11.9 mm |
Średnica łba | 0.469 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
Rodzaj nitu | Rozkładający się |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.