Menu Search

Nit wciskany 5.1 mm 4.1 mm 5.1 mm Nylon Czarny

Ten nit wciskany wykonano z czarnego nylonu. Nadaje się do zastosowań wymagających elementu złącznego szybko mocowanego bez użycia narzędzi. Instalacja nitu polega na umieszczeniu go w elemencie i wciśnięciu łba. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10163771

Numer produktu produkcyjny:

PPR-5070B

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,5982 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

598,20 zł

1000 x 0,5982 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 7.1 mm
Średnica pasującego otworu 5.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.1 - 5.1 mm
Średnica łba 9.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6
Kod towaru 3926909790

Produkt PPR-5070B zastępuje:

Nit wciskany 5.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Czarny
Numer produktu Essentra: 10639641
Numer produktu produkcyjny: 172517069902

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt