Menu Search

Nit wciskany 5.1 mm 5.1 mm 6.1 mm Nylon Biały

Ten nit wciskany wykonano z białego nylonu. Nadaje się do zastosowań wymagających elementu złącznego szybko mocowanego bez użycia narzędzi. Instalacja nitu polega na umieszczeniu go w elemencie i wciśnięciu łba. Materiał klasy UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10163801

Numer produktu produkcyjny:

PPR-5080W

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6749 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

674,90 zł

1000 x 0,6749 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 8.1 mm
Średnica pasującego otworu 5.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 5.1 - 6.1 mm
Średnica łba 9.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Rodzaj nitu Rozkładający się
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Biały
Pełny materiał Nylon 6
Kod towaru 3926909790

Produkt PPR-5080W zastępuje:

Nit wciskany 5.1 mm 5.0 mm 6.0 mm Nylon Biały
Numer produktu Essentra: 10633410
Numer produktu produkcyjny: 172518011302

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt