Menu Search

Nit wciskany 4.8 mm 1.0 mm 9.5 mm Nylon Czarny

Ten nit wciskany wykonano z nylonu w kolorze czarnym. Oferuje szybkie, ergonomiczne mocowanie i dobrą izolację elektryczną. Użycie narzędzia ręcznego do montażu nitów wciskanych przyspiesza instalację.
Numer produktu Essentra:

10163740

Numer produktu produkcyjny:

PPR-5B

1400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,99 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

990,00 zł

1000 x 0,99 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.7 mm
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.0 - 9.5 mm
Średnica łba 7.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Rodzaj nitu Kołek mocujący
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt