Menu Search

Nit wciskany 4.0 mm 5.6 mm 7.1 mm Nylon Naturalny

Zatrzask montażowy płaski ze strzałkową kotwą idealnie nadaje się do zastosowań, w których nie można użyć metalowych elementów złącznych, na przykład w instalacjach elektrycznych lub na płytkach PCB. Końcówka strzałkowa gwarantuje pewne mocowanie. Można ją zwolnić, naciskając od spodu płyty.
Numer produktu Essentra:

10014684

Numer produktu produkcyjny:

MB-7-156

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,944 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

944,00 zł

1000 x 0,944 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 5.3 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.0 - 4 mm
Średnica łba 12.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 5.6 - 7.1 mm
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Płaski
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt